Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spojka

shutterstock_104391020
Společnost SKF poskytuje řešení ložisek pro všechny typy vypínání sportovních spojek a pomocných ložisek. Běžná spojková ložiska jsou mazána a doživotně utěsněna. Spojková ložiska musí pracovat bez obtíží. Ve skutečnosti lze špatně fungující ložisko cítit ve spojkovém pedálu nebo, u automatického systému, v době reakce spojkového regulátoru.

Za provozu budou ložiska vystavena následujícím pracovním podmínkám:

  • Potenciální znečištění prachem ze spojkových lamel
  • Vysoké teploty
  • Vysoké otáčky a prudké změny zatížení

Společnost SKF nabízí kuličková ložiska a kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro použití u závodních spojek. Řešení mohou být založena na přizpůsobených variantách standardních produktů nebo plně přizpůsobených řešeních. Společnost SKF Racing bude spolupracovat se zákazníky a doporučí vhodné řešení ložiska pro použití v motoristických sportech. Běžné technické řešení bude zahrnovat jednu nebo více následujících vlastností:

  • Speciální povrchová úprava oceli a tepelné zpracování pro lepší odolnost proti opotřebení a rozměrovou stabilitu
  • Pokročilá řešení těsnění
  • Speciální plastické mazivo pro vysoké teploty
  • Ložiska s tenkým průřezem zajišťující kompaktní provedení
  • Úzká integrace hydraulického pístu a kroužků ložiska
SKF logo