Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čtyřbodová ložiska

Obrázek čtyřbodového ložiska 1
Obrázek čtyřbodového ložiska 2
Čtyřbodová ložiska (FPACBB) jsou jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (ACBB). Mohou přenášet radiální a axiální zatížení v obou směrech díky čtyřbodovému styku. Toto řešení je vhodné pro převody umístěné v blízkosti ozubeného kuželového kola. Vnitřní kroužek čtyřbodového ložiska je dělený a umožňuje použít větší počet kuliček většího průměru, které zajišťují vyšší únosnost ložiska. Ložiska jsou rozebíratelná, tzn. vnější kroužek s klecí a valivými tělesy lze namontovat odděleně od obou částí vnitřního kroužku.

Tato ložiska zabírají menší prostor než dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem nebo dvojice jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem.

Standardní čtyřbodová ložiska mají stykový úhel 35° a jsou určena k přenášení především axiálních zatížení. Ložiska mohou mít jinou axiální vnitřní vůli a klec z jiných materiálů.

Ložiska mohou být rovněž dodána v provedení podle požadavků zákazníka. Tato ložiska mohou mít jiné stykové úhly, kuličky z nitridu křemíku, klece s nízkou hmotností, a kroužky z různých materiálů, které procházejí různým tepelným zpracováním.
SKF logo