Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální jehlová ložiska

Obrázek axiálního jehlového ložiska 1
Obrázek axiálního jehlového ložiska 2
Axiální jehlová ložiska mohou přenášet velká axiální zatížení, nejsou citlivá na rázová zatížení a umožňují dosáhnout tuhého uložení při minimálních prostorových nárocích v axiálním směru. Jsou vhodná pro obzvláště kompaktní uložení, protože mají stejné prostorové nároky jako běžný axiální kroužek, jestliže lze využít čelní plochy navazujících dílů jako oběžné dráhy pro axiální klec s jehlami. Z těchto důvodů jsou axiální jehlová ložiska často používána v diferenciálech k přenášení axiálních zatížení.

Ložiska mohou být rovněž dodána v provedení podle požadavků zákazníka. Tato ložiska mohou mít jehly z nitridu křemíku, klece s nízkou hmotností a kroužky z různých materiálů, které procházejí různým tepelným zpracováním.
SKF logo