Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska Y

Obrázek ložiska Y
Obrázek detailů ložiskové jednotky pro motokáry
Obrázek detailů ložiskové jednotky pro motokáry
Obrázek detailů ložiskové jednotky pro motokáry
SKF dodává pro motokáry různé typy ložisek, jako např. kuličková, válečková a jehlová ložiska.

Jednotka Y SKF nahrazuje ložiskové jednotky uložení kol zadní osy. Jsou to speciální kuličková ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem a dvěma stavěcími šrouby, které zajišťují ložisko na hřídeli. Hlavní přednosti:

  • Stavěcí šrouby mají vroubkovaný hrot a broušený závit. Jsou pozinkované kvůli tlumení vibrací a vyšší účinnosti pojištění ložiska.
  • Jednotky jsou dodávány s náplní lithného/vápenného plastického maziva s dlouhou životností. Spojují mechanickou stabilitu, vynikající výkon při středně vysokých a vysokých teplotách s odolnosti proti vodě.
  • Bezkontaktní kovové kryty jsou zvlášť navrženy, aby zajistily ochranu proti odletujícímu štěrku.

Jednotky Y představují úplné řešení bez nároků na domazávání při použití v motokárách.
SKF logo