Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisková jednotka pro motokáry

Obrázek ložiskové jednotky pro motokáry
Patentované řešení ConCentra umožňuje vystředění hřídele a její otáčení vzhledem ke středu ložiska. Ložisko je opatřeno demontovatelným zaskakovacím krytem, který umožňuje snadné čištění a domazávání ložisek po každém závodu. Patentovaný profil vnějšího kroužku je navržen tak, aby vyloučil nebezpečí nesouososti vzhledem k opěrnému dílu jednotky. Ložiska s keramickými kuličkami, které přispívají k trvale nízkému tření, současně snižují rotující hmotu a zvyšují tuhost.

Jednotka nevyžaduje úpravu tělesa/kazety, a tedy může být dodatečně namontována do stávajících uložení.

Externí patentovaný profil jednotky vnějšího kroužku pro motokáry SKF je opatřen malými drážkami s ostrými hranami. Tento zvláštní geometrický tvar zvyšuje odolnost proti nesouososti ložiska vzhledem ke kazetě v průběhu jízdy. Geometrie SKF zajišťuje mnohem lepší opření ložiska v kazetě z hliníku/hořčíku.
Keramické kuličky umožňují snížit tření a hmotnost a zvyšují tvrdost, což se projevuje nižším třením i při mazání malým množstvím maziva.
SKF logo