Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisková jednotka uložení kola automobilu s centrální maticí

Obrázek 1 ložiskové jednotky uložení kola automobilu s centrální maticí
Pokud je vyžadován vysoký výkon a během závodu zbývá jen málo času na výměnu kola vozidla, ložisková jednotka uložení kola automobilu s centrální maticí SKF představuje ideální řešení. Provedení s jednou maticí ložiska třetí generace umožňuje optimalizovat hlavní rozměry, zvýšit tuhost a snížit celkovou hmotnost.

Tato ložisková jednotka přispívá k lepší ovladatelnosti vozidla prostřednictvím vyšší tuhosti náboje a tím zajišťuje přenos velkých sil, které vznikají při průjezdu zatáčkou. Tyto jednotky byly odzkoušeny a schváleny podle požadavků šampionátu vozidel třídy GT.
SKF logo