Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kompaktnost (zmenšení velikosti a snížení hmotnosti)

Obrázek Kompaktnost
Kompaktnost je důležitá pro systémy závodního vozidla.
  • Zmenšení velikosti: kompaktní systémy umožňují zmenšit rozměry vozidla, což se příznivě projeví na aerodynamice a dynamice vozidla. Např. velikost hnacího ústrojů jednomístného závodního vozidla bezprostředně ovlivní konstrukci zadní části vozidla, a tedy výrazně ovlivní také celkové aerodynamické vlastnosti.
  • Snížení hmotnosti: jestliže je snížena hmotnost, je možné dosáhnout většího zrychlení přenášením stávajícího výkonu na kola nebo alternativně hmotnost vozidla lze rozložit tak, aby se dosáhlo nejvyšší možné dynamiky.
Pomocí pečlivé konstrukce dílů, integrovaných funkcí a progresívních materiálů je možné dosáhnout všech těchto cílů a zvýšit výkon vozidla bez negativního ovlivnění dalších vlastností, jako např. životnosti.
SKF logo