Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální válečková ložiska

Obrázek axiálního válečkového ložiska
Axiální válečková ložiska (THCRB) jsou vhodná pro uložení přenášející vysoká axiální zatížení a žádné radiální zatížení. Ložiska však mohou zachycovat i rázová zatížení. Vyznačují se vysokou tuhostí a malými prostorovými nároky v axiálním směru. Díky těmto vlastnostem jsou často používána v uložení diferenciálu. Ložiska jsou rozebíratelná a jednotlivé díly lze namontovat zvlášť.

Mohou být dodána rovněž v provedení podle požadavků zákazníka. Tato ložiska mají válečky z nitridu křemíku, klec s nízkou hmotností a kroužky z různých materiálů, které procházejí různým tepelným zpracováním.
SKF logo