Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

X-Tracker

Propagační obrázek X-Tracker s malým třecím odporem-0228d
Obrázek jednotky X-Tracker
Ložisková jednotka pro uložení kol X-Tracker je navržena SKF pro zlepšení výkonu, zatáčení a stability, jaké požadují majitelé závodních a vysokovýkonných vozidel.

Asymetrická jednotka X-Tracker je ložisková jednotka vyvinutá pro vysoké výkony, která se skládá dvouřadého kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem, jehož vnější řada je tvořena větším počtem kuliček s větším průměrem než vnitřní řada.

Jedinečná konstrukce zvyšuje únosnost ložiska a prodlužuje provozní trvanlivost a současně zlepšuje tuhost odklonu kola ve srovnání s běžnými symetrickými jednotkami. Zlepšení tuhosti odklonu umožňuje menší náklon brzdového kotouče při zatáčení. Tím je omezen odskok pístu třmenu brzdy, a tedy řidič může brzdit později a tím zkrátit čas kola na trati.

Malý vnitřní kroužek je výstředný, což znamená, že ložisko zůstane předepjaté při vyšším zatížení a dosáhne delší provozní trvanlivosti.

Jednotky X-Tracker jsou v současné době používány ve velkém počtu velkoobjemových, vysokovýkonných luxusních vozidel a budou dodatečně namontovány do mnoha závodních a vysokovýkonných vozidel.
SKF logo