Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Speciální ložisko podle požadavků zákazníka

Obrázek speciálního ložiska podle požadavků zákazníka 1
Obrázek speciálního ložiska podle požadavků zákazníka 2
Ložiska SKF mohou být přizpůsobena s ohledem na zajištění optimální funkce ložiska pro každou individuální aplikaci bez ohledu na to, zda se jedná o ložisko kola nebo převodovky atd.

SKF poskytuje pomoc a podporu při výpočtu nejlepšího řešení, které splňuje následující požadavky na ložisko:

  • Snížené tření
  • Zvýšená radiální a axiální tuhost
  • Kompaktnost (zmenšení velikosti a hmotnosti)
  • Delší trvanlivost
  • Přenášení vysokého zatížení

Různé vlastnosti vnitřní geometrie mohou být přizpůsobeny takovým způsobem, aby ložisko splňovalo konstrukční kritéria aplikace. Pokud je např. požadována vysoká axiální tuhost, stykový úhel kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem může být zvětšen bez ovlivnění dalších vlastností ložiska.

Ostatní vlastnosti ložiska, které mohou být změněny z důvodů optimalizace, jsou velikost a počet valivých těles, průřez kroužků, vůle/předpětí, konstrukce klece, konstrukce těsnění, materiály, povrchová úprava, zařízení zabraňující otáčení a mazací otvory.
SKF logo