Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysoká tuhost

Tuhost kostry má velký význam pro závodní vozidla, protože umožňuje optimalizovat její hmotnost a pevnost bez negativního ovlivnění funkce při působení vysokého zatížení.

Ve většině aplikací byly konstrukční práce zaměřeny na dosažení vynikající tuhosti, především konstrukce zavěšení kol. V této oblasti umožňuje tuhost lépe odladit dynamické vlastnosti vozidla, což se projevuje vynikající citlivostí při nastavení. Konstrukce a materiály ložisek mohou být kombinovány tak, aby bylo dosaženo podstatného zlepšení. Technické znalosti SKF umožňují ve stále větším měřítku inteligentně využít vlastnosti dílů v konstrukci systému.
SKF logo