Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysoké teploty

Obrázek Vysoké teploty
SKF může optimalizovat konstrukci ložiska a přizpůsobit ji uložením určeným pro vysoké teploty.

Kroužky ložiska mohou být vyrobeny z různých materiálů a mohou být tepelně zpracovány, aby byla zajištěna rozměrová stabilita při vysokých teplotách, vyšší tvrdost a odolnost proti únavovému poškození. Mohou být rovněž dodána hybridní ložiska, v nichž jsou standardní ocelová valivá tělesa nahrazena valivými tělesy z nitridu křemíku. Tato tělesa přispívají k lepší funkci ložiska při vysokých teplotách.

Ložiska určená pro provoz při vysokých teplotách vyžadují také mazivo vhodné pro stejně vysoké teploty. SKF má rozsáhlé znalosti v oblasti maziv a může dodat nebo doporučit speciální plastická maziva. Pokud je zapotřebí použít těsnění, které zadrží mazivo v ložisku a zabrání průniku nečistot, nabídka obsahuje rovněž materiály těsnění vhodné pro vysoké teploty.
SKF logo