Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Válečková ložiska

Obrázek válečkového ložiska
Obrázek klece válečkového ložiska
Obrázek řezu válečkovým ložiskem

Speciální válečková ložiska pro motory motokár

Konstrukce ložiska umožnila zvýšit únosnost o více než 200% v porovnání s běžným kuličkovým ložiskem. Díky tomu se trvanlivost ložiska a interval jeho výměny prodlouží více než dvojnásobně. Tuhost systému bude rovněž zvýšena a všechny uvedené vlastnosti se projeví vyšším výkonem a točivým momentem motoru.

Montážní rozměry

Toto ložisko bylo navrženo pro nejrozšířenější motory na světě. Pokud stávající ložisko má hlavní rozměry 25x52x15 mm, může být jednoduše nahrazeno tímto ložiskem ve vysokovýkonném provedení. Není nutné provádět úpravy motoru. Před výměnou zkontrolujte tolerance klikové hřídele. Jestliže tolerance hřídele činí 25 -0.010/-0.020 mm, má ideální rozměry pro montáž nového ložiska.

Speciální vůle

Radiální vnitřní vůle ložiska v nenamontovaném stavu byla zvolena tak, aby byl zajištěn konstantní a přesný výkon motoru.

Provedení vnitřního kroužku

Vnitřní kroužek byl navržen podle specifikace uložení a nesouososti hřídele v místě montáže ložiska. Konstrukce oběžné dráhy vnitřního kroužku a boční rozpěrný kroužek umožňují dosáhnout dobré odolnosti proti vibracím a nesouososti hřídele. To se projeví vyšší spolehlivostí i v náročných provozních podmínkách.
SKF logo