Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nízké tření

Obrázek "Nižší tření"
Výkon závodního vozidla a energetická účinnost představují hlavní technické výzvy: snížení ztráty výkonu v točivých strojích. Závody a závodní aplikace vyžadují řešení s nízkým třením, aby bylo možné dosáhnout dvou neobyčejně důležitých hlavních cílů
  • Energetická účinnost: při nižších ztrátách výkonu ve všech točivých aplikacích je přenášen větší výkon na kola, a tedy vozidlo dosahuje vyššího výkonu
  • Nižší provozní teplota: nižší ztráty výkonu se projevují menším množstvím vzniklého tepla v mechanických zařízeních, která kladou nižší nároky na mazání a výkon chladiče, a tedy umožňují dosáhnout nižšího tření a navrhnout lehčí systémy vozidla
Správná volba ložiska z hlediska celkové funkce konstrukce a tribologické charakteristiky umožňuje konstruktérovi závodního vozidla plně využít znalostí SKF.
SKF logo