Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska s valivými tělesy

Obrázek tuhého kuličkového ložiska s těsněním
Tuhé kuličkové ložisko s těsněním
Obrázek tuhého kuličkového ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem
Tuhé kuličkové ložisko s rozšířeným vnitřním kroužkem
Obrázek dvouřadého kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem s těsněním
Dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem s těsněním
Obrázek soudečkového ložiska s těsněním
Soudečkové ložisko s těsněním
Pokud má zásadní význam tření a přesnost sestavy, kluzná ložiska jsou nahrazena ložisky s valivými tělesy. Konstrukce je založena na jednořadých kuličkových ložiscích, která mohou být opatřena těsněními či kryty nebo být otevřená, mohou mít plný počet valivých těles (bez klece) anebo mít klec oddělující valivá tělesa.

Ložiska s kryty nebo těsněními jsou opatřena náplní plastického maziva a jsou nabízena s různými radiálními vůlemi v závislosti na požadavcích zákazníka.
l
Nesouosost mohou vyrovnávat dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska nebo soudečková ložiska. Ložiska tohoto typu mohou být dodána rovněž v provedení s kryty nebo těsněními.
SKF logo