Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Řešení ložisek železničních nápravových skříní a dvojkolí

Jednotka kuželíkového ložiska
Nápravové skříně jsou spojovacím článkem mezi otáčejícím se dvojkolím a kvazistatickou konstrukcí podvozku nebo hnacími převody železničního vozidla. Nápravové skříně a ložiska či ložiskové jednotky dvojkolí vždy hrály důležitou roli z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti železničních vozidel.
SKF nabízí široký sortiment provedení ložisek železničních dvojkolí pro všechny typy kolejových vozidel – vysokorychlostní vlaky, dieselové a elektrické lokomotivy, dieselové a elektrické soupravy, osobní a nákladní vagony, tramvaje a vozy podzemních drah.
Ložiska pro železniční dvojkolí SKF pomáhají snižovat teploty, prodlužují intervaly údržby a přinášejí řadu dalších výhod. Po celém světě jsou v provozu miliony nápravových skříní SKF ve všech klimatických oblastech, od mírného Středomoří po tropické pouště nebo polární kraje.

Zakázkové sady řešení

Zakázkové sady řešení pro výrobce a provozovatele železničních vozů vycházejí z individuálních specifikací. Tyto sady jsou obvykle tvořeny nápravovými skříněmi, které jsou namazány a utěsněny ve výrobě, ložiskovými jednotkami nápravových skříní připravenými k montáži, snímači, monitorovacími systémy a subsystémy.

 

SKF logo