Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém monitorování teploty SKF Axletronic

Systém monitorování teploty SKF Axletronic

Systém monitorování teploty SKF Axletronic je nákladové příznivé palubní řešení. Používá se jako systém podpory bezpečnosti pro kontrolu teploty ložisek u nových i modernizovaných vlaků. Monitorovací systém se vyznačuje snadnou instalací. Nachází se celý ve vlaku a upozorňuje strojvůdce prostřednictvím alarmů a varovných zpráv.


Analogové teplotní signály jsou převáděny na digitální ve funkčním rozvaděči a přenášeny přes sběrnici do centrální elektronické jednotky kontroly teploty.
Mezi výhody systému patří:

  • Zvýšená spolehlivost a snížení rizik
  • Nepřetržité monitorování a analýzy teploty
  • Záznamník událostí a vyrovnávací paměť pro data
  • Systém vlastní kontroly
  • Adaptivní úrovně alarmů
SKF logo