Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sada SKF Microlog CMXA75 pro železniční dopravu

Sada SKF Microlog CMXA75 pro železniční dopravu
Sadu SKF Microlog pro železniční dopravu lze rychle a snadno nakonfigurovat pro kontrolu oprav v servisním středisku nebo pro bezdemontážní diagnostiku systémů vlakových podvozků za provozu. Sada zpřístupňuje důmyslné postupy analýzy ložisek a zkušenosti společnosti SKF v oblasti řešení problémů i těm uživatelům, kteří nejsou odborníky na vibrace. Snižuje tak náklady na školení a odstraňuje nutnost najímat specializované pracovníky.

Sada, která byla vyvinuta speciálně pro potřeby železniční dopravy, obsahuje datakolektor/analyzátor SKF Microlog řady GX a software SKF @ptitude Observer. Její součástí je rovněž akcelerometr a příslušenství pro rychlé uvedení do provozu.

Mezi výhody sady patří:
  • Snížení nákladů na údržbu
  • Vyšší bezpečnost a spolehlivost
  • Zlepšená údržba a plánování
  • Omezení neplánovaných odstávek a prostojů
  • Prodloužené intervaly generálních oprav
  • Zvýšení kvality servisních postupů
  • Kompaktní, ergonomické a snadno použitelné provedení
Monitorování systémů podvozku za provozu vlaku
Sada SKF Microlog pro železniční dopravu umožňuje sběr a interpretaci dat bezdemontážní diagnostiky z trakčních motorů, převodovek a nápravových skříní za provozu vlaku. Pomáhá tak snižovat náklady na údržbu, zkracovat prostoje a odstávky.

Mobilní akcelerometry umístěné na subsystémech podvozku shromažďují provozní data, která následně využívá jednotka SKF Microlog k monitorování a analýze příznaků potenciálních závad. Na rozdíl od tradičních rozměrných a neskladných analyzátorů umožňuje sada SKF Microlog snadné přemisťování mezi vagony a podvozky, což pomáhá k rychlejším a bezpečnějším obchůzkám a zvyšuje efektivitu údržby.
Kontrola ložisek při opravách v servisním středisku
Sada rovněž umožňuje servisním střediskům testovat ložiska motorů s ohledem na běžné problémy při plánovaném reprofilování kol. Toto testování v servisním středisku pomáhá účinněji využít odstávky spojené s reprofilováním a kontrolami trakčních motorů a podporuje konzistentní a opakovatelné procesy kontroly kvality.

SKF Microlog Analyzer řady GX
Základem sady SKF Microlog pro železniční dopravu je SKF Microlog Analyzer GX – vysoce výkonný, 1–4kanálový přenosný datakolektor / FFT analyzátor pro kontroly na základě tras v robustním průmyslovém provedení.

Analyzátor SKF Microlog řady GX je vybaven robustním, vysokorychlostním datovým procesorem a optimalizovanou podporou ukládání dat, který umožňuje shromažďovat sledovaná i nesledovaná, dynamická i statická měření z mnoha zdrojů.
SKF @ptitude Observer
SKF @ptitude Observer je součástí řady spolehlivostních softwarových aplikací spolupracujících se sadou SKF @ptitude Monitoring Suite, platformou propojující provoz a údržbu. Je mimořádně vhodný pro železniční aplikace.

Snadno použitelné uživatelské rozhraní softwaru SKF @ptitude Observer spolu s inteligentními diagnostickými funkcemi usnadňuje novým uživatelům nastavení parametrů alarmů. Aktivované alarmy jsou signalizovány kontrolkami ve stylu semaforu na jednotce SKF Microlog Analyzer GX.

Technické vlastnosti
  • Odolné provedení
    • Odolnost vůči opakovaným pádům z výšky 2 m 
    • Stupeň krytí IP 65 
  • Podpora více jazyků 
  • 15 jazykových možností 
  • Intuitivní grafické uživatelské rozhraní 
  • Dlouhá výdrž baterie – až 8 hodin provozu 
  • Jasný barevný displej 1/4 VGA pro lepší viditelnost 
  • Procesor Marvell PXA320 806 MHz pro výjimečně rychlý provoz 
  • Velký prostor pro ukládání dat – 128 MB vnitřní paměti flash a rozšiřující slot pro paměťovou kartu Secure Digital (SD) 
  • Možnost volby mezi nástroji s jednokanálovým vstupem nebo čtyřmi kanály a simultánním tříosým vstupem 
  • Aplikace pro vyvažování ve více rovinách 
  • Možnost modernizace za provozu z nástroje základní úrovně na pokročilý analyzátor 
  • Široká nabídka příslušenství pro další rozšíření funkcí
SKF logo