Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Online systém SKF Multilog IMx-R

IMx-R
Online systém SKF Multilog IMx-R je výkonné a nákladově efektivní řešení pro OEM instalace do kolejových vozidel. Bezdrátový systém IMx-B je oproti tomu ideální pro modernizace podvozků.

Spolu se softwarem SKF @ptitude Observer poskytuje SKF Multilog IMx-R kompletní systém pro prevenci a včasné zjišťování poruch, automatické rady pro nápravu stávajících nebo hrozících situací a pokročilou údržbu založenou na stavu pro zvyšování spolehlivosti, dostupnosti a výkonu strojů.

Mezi výhody systému patří:
  • Vyšší bezpečnost a spolehlivost
  • Snížené náklady na údržbu
  • Zlepšená údržba a plánování
  • Prodloužení intervalů generálních oprav
  • Omezení neplánovaných odstávek a prostojů
  • Funkce na podporu analýzy hlavních příčin
  • Optimalizovaná logistika náhradních dílů
Funkce systému
Online systém SKF Multilog IMx-R umožňuje zvyšovat spolehlivost vlaků monitorováním následujících subsystémů podvozku:

SubsystémZjišťované parametry
KolaOdchylky od kruhovitosti, plochá místa
Nápravové skříněMěření teplot pro TSI (Technical Specification for Interoperability), srovnávací analýzy, měření vibrací, spektrální analýzy a analýzy trendů
PřevodovkaMěření teplot a vibrací za účelem monitorování poškození ložisek a ozubených kol, nevyváženosti, nesouososti a průhybu hřídele, uvolněných částí a rezonancí
Převodový olejTeplota, hladina a stav oleje
Trakční motorMěření teplot a vibrací za účelem monitorování ložisek
PodvozekZjišťování nestability kmitání podvozku pro TSI (Technical Specification for Interoperability).

SKF logo