Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Válečková ložiska

Válečkové ložisko Insocoat – pravoúhlé

SKF nabízí řadu vysoce kvalitních válečkových ložisek pro železniční aplikace. Pro axiálně volná uložení v trakčních motorech se používají válečková ložiska, obvykle v provedení NU nebo N

Provedení NU je nejběžnější; vnější kroužek je vybaven dvěma integrovanými přírubami, zatímco vnitřní kroužek nemá žádné příruby. Tato ložiska mohou vyrovnávat axiální posunutí hřídele vzhledem k tělesu v obou směrech.

U trakčních motorů provozovaných s vysokými otáčkami a navržených pro mazání olejem se v některých případech používají ložiska v provedení N. Tato válečková ložiska se vyznačují nižší provozní teplotou oproti provedení NU.

SKF logo