Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličková ložiska

Kuličková ložiska SKF jsou vynikajícím řešením pro axiálně vodicí uložení trakčních motorů. Hluboké oběžné dráhy a těsná oskulace mezi oběžnými drahami a kuličkami umožňuje těmto ložiskům přenášet kromě radiálních i axiální zatížení v obou směrech, a to i při vysokých otáčkách.

SKF logo