Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní ložiska

Hybridní ložiska SKF se vyznačují vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi, a proto jsou zvláště vhodná pro aplikace s moderními vysokofrekvenčními měniči. Valivá tělesa těchto ložisek jsou vyrobena z nitridu křemíku ložiskové kvality.

Výhody zahrnují:

  • Vynikající elektroizolační vlastnosti i při velmi vysokých frekvencích
  • Prodloužené intervaly údržby díky delší životnosti plastického maziva oproti celoocelovým ložiskům
  • Úspory energie díky nižšímu tření a vyšší přesnosti
  • Prodloužené intervaly údržby v důsledku nižší provozní teploty
SKF logo