Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska INSOCOAT s elektroizolačním povlakem

Kuželíkové ložisko Insocoat

Využívání motorů řízených frekvenčními měniči v pohonných systémech lokomotiv a vícevozových souprav přineslo významné zvýšení požadavků na ložiska trakčních motorů. Ve většině stávajících aplikací se nelze vyhnout škodlivým bludným vysokofrekvenčním elektrickým proudům. Ložiska SKF INSOCOAT s elektroizolačním povlakem pomáhají tento problém vyřešit.

Ložisko INSOCOAT VL0241 s elektricky izolovaným vnějším kroužkem:

  • Ideální pro menší a středně velké trakční motory
  • Jejich konstrukce vychází z válečkových a kuličkových ložisek.
  • Vnější kroužek je elektricky izolován vrstvou oxidu hlinitého
  • Téměř zcela odstraňuje předčasná selhání ložisek způsobená bludnými elektrickými proudy

Ložisko INSOCOAT VL2071 s elektricky izolovaným vnitřním kroužkem:

  • Ideální pro větší trakční motory
  • Povlak oxidu hlinitého je nanesen na vnější plochy vnitřního kroužku: na díru ložiska, sražené hrany a čela kroužku
  • Zlepšené elektroizolační vlastnosti oproti provedení VL0241 s potaženým vnějším kroužkem
  • Nižší elektrická kapacita díky menší ploše povlaku
  • Vyšší elektrická impedance
SKF logo