Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuželíková ložiska

Kuželíkové ložisko
Jednotky kuželíkových ložisek SKF jsou vybaveny polymerovými rozpěrnými kroužky na ochranu proti stykové korozi a speciálně navrženými těsněními, která snižují provozní teplotu ložiska a prodlužují životnost plastického maziva a intervaly údržby.

Ložiska jsou tvořena dvěma vnitřními kroužky, jedním společným vnějším kroužkem, dvěmi polymerovými klecemi s kuželíky, centrálním rozpěrným kroužkem, náplní plastického maziva a dvěma systémy těsnění. Lze je doplnit o příčné rozpěrné kroužky, opěrné kroužky a koncová víka se zajišťovacími zařízeními.
SKF logo