Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Jednotky TMBU (Traction Motor Bearing Unit) se snímači


Koncepce jednotek TMBU se snímači nejen pomáhá snížit náklady na životní cyklus díky vysoké spolehlivosti, utěsnění a namazání ve výrobě, ale také nabízí několik možností na podporu zjišťování a měření:

  • zjišťování absolutní polohy pro řídicí zařízení trakčního motoru
  • zjišťování směru otáčení
  • měření otáček pro systémy ovládání brzd
  • měření teploty pro monitorování spolehlivosti

Jednotka inkrementálního snímače je integrována do systému těsnění vnějšího kroužku ložiskové jednotky. Toto provedení je oproti běžným zařízením se snímači velmi prostorově úsporné, zejména v axiálním směru. Jednotky SKF TMBU nabízejí následující výhody:

  • prostorově úsporné provedení, menší počet dílů
  • vysoké rozlišení a přesnost
  • robustní konstrukce s dlouhou trvanlivostí
SKF logo