Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednotky TMBU (Traction Motor Bearing Unit)

Jednotka TMBU

Koncepce ložiskových jednotek SKF TMBU (Traction Motor Bearing Unit), které jsou k dispozici pro uspořádání s axiálně vodicím i axiálně volným ložiskem, nabízí nové příležitosti pro úsporu místa, usnadnění montáže, prodloužení intervalů údržby a zvýšení výkonnosti.

TMBU je utěsněná a předem namazaná ložisková jednotka určená pro přírubovou montáž na těleso. Speciálně vybrané plastické mazivo se vyznačuje dlouhou životností i při vysokých provozních teplotách.

Ložisková jednotka je vybavena bezkontaktním labyrintovým těsněním, které se neopotřebovává a nevytváří tření. Spolehlivost zvyšuje elektrická izolace, která je zajištěna povlakem INSOCOAT nebo hybridní konstrukcí s využitím valivých těles z keramiky / nitridu křemíku.

Koncepce TMBU nabízí možnosti úspory místa, zejména v axiálním směru. Jednotky TMBU také umožňují dosáhnout vyšší trakční síly při použití motoru stejné velikosti.

SKF logo