Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Motor

Dnešní zážehové a vznětové motory jsou velmi sofistikovaná, počítačem řízená zařízení s neustále zvyšujícími se požadavky na snižování úrovně emisí. SKF je dodavatelem systémů, který nabízí integrovaná, na míru připravená, hospodárná řešení, která vám pomohou udržet si konkurenceschopnost a připravit se na budoucí předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Schopnost konkurovat představuje cestu k nalezení způsobu, jak snížit tření. Společnost SKF nabízí moduly zahrnující kombinace ložisek, těsnění, maziv a mechatroniky. Jsou mnohem lépe přizpůsobeny požadavkům z hlediska nákladů a funkčnosti. Optimalizace větších modulů je také mnohem efektivnější než optimalizace samotného ložiska.

Řešení

SKF logo