Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění dříku ventilu SKF

Těsnění dříku ventilu SKF
Těsnění dříku ventilu jsou zařízení, která jsou konstruována tak, aby umožnila průchod malého množství oleje přes břit (odměření oleje), aby se promazala dřík/plocha ventilového vodítka motoru.

Pokud přes břit těsnění prochází příliš mnoho oleje, zhorší se emise a na ventilu se utvoří karbonový povlak, případně může dojít k tomu, že motor ztratí výkon nebo dokonce selže. Pokud přes břit těsnění přejde příliš málo oleje, ventil nebude dost promazaný a zadře se, což může v důsledku způsobit zadření ventilu. Ideální nastavení je mezi těmito dvěma limity.

Vysokotlaká těsnění dříku SKF jsou zkonstruována a testována na tlak 12 bar, což prakticky eliminuje otvírání břitu během provozu a minimalizuje průchod plynů.
SKF logo