Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kardanový hřídel

U každého nákladního vozu je to stejný systém, který přenáší sílu mezi převodovkou a poháněnou nápravou.

Univerzální kloubová ložiska SKF plní zvláštní požadavky pro vysoké zatížení, těžké podmínky, dlouhé vzdálenosti a pro jízdu mimo vozovku.

Konstrukce je optimalizována na funkčnost a jakost výroby univerzálních kloubových ložisek SKF, která přináší výhody všem zainteresovaným stranám.
Společnost provozující vozidlo získá následující výhody:
  • snížené náklady na údržbu,
  • životnost až jeden milion kilometrů a více (600 000 mil)

Výrobce kardanového hřídele získá rozhodující konkurenční výhodu:
  • cenově výhodnější výroba, jelikož lze navrhnout a vyrobit univerzální sestavu kloubu bez otvorů, kanálů nebo maznic pro domazávání,
  • potenciál pro delší záruční doby poskytované zákazníkům díky spolehlivosti a dlouhé životnosti v provozu.

Univerzální kloubová ložiska jsou dostupná s vnějšími průměry od 38 do 68 mm.

SKF logo