Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Převodovka

Převodovka
Je potřeba neustálého vývoje a zlepšování konstrukce převodovek. SKF se na tomto vývoji podílí a bude pokračovat na cestě hledání nových inovativních řešení. Můžeme vám pomoci:
  • Snížit tření
    Budoucí úspěch v konstrukci převodovek a jejich provozu závisí na schopnosti dodávat energeticky účinné produkty a řešení zákazníkům. Aby to bylo možné, je třeba hledat dodavatele, kteří mají stejný záměr, a kteří řeší, mimo jiné, omezení tření. Snížené tření znamená snížení provozní teploty, pomalejší stárnutí maziva a tím i možnost vyšších rychlostních a točivých výkonů. Spojením konstrukčních poznatků o ložiscích, guferech a mazivech vám můžeme pomoci s návrhem tření, zmenšení, rychlostním hodnocení, volbou materiálu a mazání.
  • Nižší celkové náklady
    Stejně jako i u jiných oborů je snížení nákladů primární záležitostí. Pro vaše zákazníky je pořizovací cena je jedna věc, ale cena nákladů na jeden kilometr je ještě důležitější. SKF nabízí výrobky, které poskytují rychlou návratnost díky vyšší životnosti, nižší potřebě údržby a prodlouženým servisním intervalům. Naše technické dovednosti umožňují zmenšit ložiska a ušetřit tím váhu. To snižuje náklady a zvyšuje výkon a točivý moment převodovky, při zachování stávajících rozměrů.
SKF logo