Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém monitorování tlaku v pneumatikách SKF

Zjistěte problémy s tlakem v pneumatikách dříve, než za ně budete muset platit

Díky systému monitorování tlaku v pneumatikách od společnosti SKF mohou řidiči přesně a průběžně sledovat tlak v pneumatikách, což přispívá k bezpečnosti a efektivnosti vozového parku. Údaje o tlaku pneumatik jsou bezdrátově přenášeny z externích modulů na kolech a prostřednictvím interní komunikační sítě zobrazovány na palubní desce vozu. Řidiči mají díky systému přehled o tlaku v pneumatikách v reálném čase. To pomáhá snižovat riziko nehod a neplánovaných odstávek vozidel a současně přispívá ke snížení spotřeby paliva a provozních nákladů.

Prověřený systém

Systém monitorování tlaku v pneumatikách od společnosti SKF vychází z desítky let trvající úzké spolupráce s předními výrobci vozidel a jeho hardwarové i softwarové součásti již byly prověřeny v ostrém provozu. Externí moduly osazené na kolech přenášejí údaje o tlaku a teplotě pneumatik do elektronických řídicích jednotek, které algoritmicky počítají stav tlaku v pneumatikách. Robustní kabeláž a odolné materiály součástí zajišťují vysokou intenzitu signálu a zaručují souvislý a přesný přenos dat.

Systém monitorování tlaku v pneumatikách SKF


Výhody produktu:

  • Externí montáž pro snadnou instalaci u nových i starších vozů
  • Robustní kabeláž mezi snímačem na ventilku a anténou odstraňuje riziko úniku vzduchu, které může hrozit při tlakování snímače pomocí externí vzduchové trubice
  • Přesný přenos dat díky vysoké intenzitě signálu s kmitočtem 2,4 GHz
  • Algoritmus od společnosti SKF generuje vysoce spolehlivá data na základě údajů o tlaku a teplotě

Přínosy pro zákazníka:

  • Snižuje riziko defektů a neplánovaných odstávek
  • Zvyšuje životnost pneumatik a snižuje celkové náklady na vlastnictví
  • Zvyšuje bezpečnost a snižuje spotřebu paliva
  • Snižuje emise CO2
SKF logo