Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uložení kol

Společnost SKF vyvinula širokou škálu ložisek kol a řešení těsnění ložisek kol pro všechny druhy jednostopých aplikací, jako jsou mopedy, skútry, lehké a těžké motocykly, terénní a závodní motocykly, které uspokojují dnešní výkonová očekávání na trhu jednostopých vozidel a tříkolek jako:

  • Nízké tření
  • Tuhé vedení rotačního pohybu
  • Dlouhá životnost
  • Brzdění bez vibrací
  • Žádné závady ložisek za těžkých provozních podmínek, jako jsou: mokré a suché kontaminované prostředí, zvýšená rychlost a teplota, špatná údržba, velká axiální a radiální zátěž, kompaktní velikost a malá hmotnost

SKF řešení pro náboj kola podporují:

  • Dlouhou životnost náboje kola
  • Přesné vedení kola pro lepší jízdní vlastnosti a redukce vibrací při brzdění
  • Nízká spotřeba energie ve velkém provozním rozsahu teplot
  • Schopnost vydržet těžké podmínky kontaminace vozovky
  • Snadná demontáž kola

SKF logo