Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Axiální upínací těsnění HRC1 pro větrné turbíny

Prodloužená provozní životnost díky ochraně ložisek hlavního hřídele před nečistotami

Axiální upínací těsnění HRC1 od SKF je navrženo tak, aby nabízelo vysoce výkonnou alternativu k pryžovým prachovým těsněním, které se mohou rychle opotřebovat v důsledku abrazivity protiploch a nedostatečnému mazání, což jsou časté jevy v případě hlavních hřídelů (obrázek 1). Těsnění HRC1 je zhotoveno ze speciálního materiálu H-ECOPUR, což je polyuretan vyvinutý SKF mající vynikající odolnost proti otěru (obrázek 2). Navržené provedení pomáhá přimazávání těsnicího břitu a současně minimalizuje tření a opotřebování. Společně tak konstrukce těsnění a materiál vedou k výraznému prodloužení provozní životnosti těsnění a splňují tak požadovaný standard kontrol údržby pro farmy větrných elektráren.

Těsnění je k dispozici v dělěném a neděleném provedení a rovněž umožňuje použití ocelové pásové spony s rychloupínacím mechanismem pro snadnou montáž ve věži větrné elektrárny.

Výhody axiálního upínacího těsnění HRC1:
  • Prodloužení životnosti
  • Nižší náklady na údržbu
  • Nižší míra poruch ložisek v důsledku znečištění
  • Zvýšení spolehlivosti turbín
  • Snazší opravy ve stožáru elektrárny
SKF logo