Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF SimPro Spindle

Vyhodnoťte možnosti a výkonnost ložisek pro obráběcí stroje před ukončením fáze vývoje

simpro_spindle_screenshot
Přesný a zároveň jednoduchý software pro simulaci ložisek SKF SimPro Spindle slouží k rychlému výběru a vyhodnocení vhodného uspořádání ložisek pro vřetena. Software SKF SimPro Spindle vychází z konkrétních poznatků společnosti SKF a dat týkajících se vysoce přesných ložisek a umožňuje zkoumat nové konstrukční alternativy, které zkracují dobu dodání na trh.
Hlavní vlastnosti
  • Výběr z široké škály ložisek včetně možností párování a nastaveného předpětí: spárované sady nebo univerzální provedení, předpětí, tolerance uložení a uspořádání
  • Rozsáhlé možnosti modelování komponentů: ložiska, hřídel, rotor, převody, mazivo, rozpěrné kroužky, pružiny
  • Výběr ložisek na základě katalogu vysoce přesných ložisek SKF s přesnými a aktuálními údaji o geometrii
  • Rozmanité možnosti analýzy a výstupu, např. zatížení ložiska, stykové napětí, trvanlivost, Campbellův diagram, průhyb hřídele, kinematika ložisek atd.
  • Standardní modely trvanlivosti ložisek včetně ISO/TS 16281:2008
  • Intuitivní grafické rozhraní s průvodcem, systém varování a vizualizace ve 2D i 3D
  • Celosvětová podpora
Hlavní výhody
Intuitivní a podrobné posouzení výkonnosti uložení ložisek SKF:
  • Uživatelsky přívětivé a přesné modelování uspořádání ložisek
  • Relevantní požadavky na danou aplikaci a provozní podmínky
  • Přesné a podrobné údaje o geometrii a výkonnosti ložisek SKF
  • Standardní modely trvanlivosti ložisek podle normy ISO
  • Možnost vytvoření podrobné zprávy o ověření konstrukce jedním kliknutím
Rychlost a flexibilita cyklu konstrukce stroje:
  • Snazší komunikace s technickými odborníky SKF (používání stejného softwaru zjednodušuje výměnu dat)
  • Větší flexibilita a samostatnost
  • Umožňuje rychlejší provedení více konstrukčních iterací před ukončením fáze vývoje

REGISTRACE

Upozorňujeme, že software SKF SimPro Spindle je určen pro naše zákazníky a partnery a je k dispozici za roční poplatek. Registrační proces je následován konečným rozhodnutím o použití, při kterém jsou posuzovány požadavky a přijata rozhodnutí. 
Chcete-li si zaregistrovat bezplatnou zkušební verzi softwaru SKF SimPro Spindle (na 90 dní), vyplňte níže uvedený formulář.

SKF logo