Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Magnetická ložiska SKF S2M zvyšují výkonnost turboexpandérů Turbogaz

  • Článek

    2014 březen 25, 14:00 CET

    SKF dodá výrobci turboexpandérů Turbogaz významnou zakázku magnetických ložisek SKF S2M, díky kterým se zvýší spolehlivost a udržitelnost plynárenského průmyslu


    Göteborg, 25. března 2014: SKF podepsala důležitý kontrakt na dodávku magnetických ložisek SKF S2M pro ukrajinského výrobce turboexpandérů Turbogaz se sídlem v Charkově a přispěla tak ke zlepšení spolehlivosti a udržitelnosti plynárenského průmyslu. Devět sad včetně standardního elektronického rozvaděče bude dodáno do Uzbekistánu, největšího producenta a odběratele zemního plynu ve střední Asii, což dokazuje sílu řešení SKF při plnění potřeb tohoto typu aplikace.

    V turboexpandérech, turbínách, ve kterých se stlačený plyn používá k oddělení těžších frakcí a pohánění kompresoru, jsou ložiska neustále v přímém kontaktu s plynem a toto náročné prostředí může urychlit proces opotřebení a selhání. Jako odpověď na tuto výzvu přichází magnetická ložiska SKF S2M, která nabízí spolehlivější řešení bez oleje pro vysokorychlostní turboexpandéry, díky čemuž může Turbogaz nabízet stroje s nízkými nároky na údržbu. Tento aspekt je pro kontrakt na dodávku turboexpandérů do Uzbekistánu klíčový, protože stroje budou instalovány v odlehlém zařízení na zpracování plynu v poušti, kde je přístup pro účely údržby nákladný. Po dodání více jak 40 jednotek bude mít Uzbekistán jednu z největších flotil turboexpandérů s magnetickými ložisky SKF S2M.

    Sada magnetického ložiska SKF S2M obsahuje dvě radiální ložiska (150 mm) s vestavěnými snímači a pomocné (záložní) ložisko spolu s jedním axiálním ložiskem, které je schopné odolat vysoké axiální zátěži. Ložiska jsou vybavena zesílenou izolací, aby odolala náročnému prostředí kyselého plynu. Oproti olejovým ložiskovým jednotkám jsou magnetická ložiska bez oleje, což vylučuje kontaminaci zpracovávané tekutiny a protože není potřeba žádné mazání a nedochází k mechanickému kontaktu, jsou tato ložiska v podstatě bezúdržbová. Jednotka magnetického ložiska SKF S2M také slouží jako výkonný diagnostický nástroj, který monitoruje vibrace a teploty hřídele pomocí integrovaných snímačů, které by v případě olejových ložisek bylo nutné dodat a instalovat odděleně. 

    „Turbogaz už mnoho let úzce spolupracuje s SKF Magnetic Mechatronics (S2M) na použití magnetických ložisek v turboexpandérech,“ říká pan Kuprygin, generální ředitel Turbogaz. „Náš první společný projekt byl vývoj turboexpandéru s výrobní kapacitou devět milionů kubických metrů za den. Tato jednotka byla uvedena do provozu v roce 2007 a od té doby byla v provozu více jak 42 tisíc hodin. Od spuštění prvního pilotního projektu Turbogaz uvedla v Uzbekistánu do provozu 25 jednotek turboexpandérů se vznášením magnetickými ložisky SKF S2M. To dokazuje, že spolupráce s SKF byla správnou volbou.“

    První turboexpandér s magnetickými ložisky na světě byl uveden do provozu v roce 1988 a tuto technologii jako první představila francouzská společnost S2M, nyní součást společnosti SKF. Dnes je magnetickými ložisky SKF S2M na světě vybaveno více jak 500 turboexpandérů a tato ložiska se tak stala průmyslovým standardem pro turboexpandéry. Aplikace zahrnují zpracování plynu, kontrolu rosného bodu, výrobu etylenu a další.

    Společnost SKF
    (publ.)


    Další informace získáte na následující adrese:
    Tiskové informace: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com


    SKF je předním světovým dodavatelem ložisek a ložiskových jednotek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, montáže, demontáže a údržbu, diagnostiku a školení. SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a 15 000 distribučních míst na celém světě. Celkový prodej za rok 2013 dosáhl 63 597 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná obchodní značka SKF Group.
    ™ BeyondZero je obchodní značka SKF Group.


  • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (8.9 MB)

SKF logo