Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

1 000. kus magnetického ložiska SKF S2M uveden do provozu v ropném a plynárenském průmyslu

  • Článek

    2014 červenec 18, 14:00 CEST

    SKF zprovoznila 1000. magnetické ložisko S2M, které je integrované do samostatného kompresoru používaného pro přepravu zemního plynu

    Göteborg, Švédsko, 18. července 2014: SKF uvedla do provozu 1000. aktivní magnetické ložisko (AMB) S2M – milník, který podtrhuje zvýšenou úroveň spolehlivosti, kterou inovace SKF přináší stále narůstajícímu počtu zákazníků v ropném a plynárenském průmyslu. Provoz magnetických ložisek SKF S2M probíhá bez tření a oleje vyžaduje minimální údržbu, což z nich dělá výkonné řešení, které přináší výhody vysoké účinnosti, dlouhé životnosti a nízké úrovně údržby v aplikacích v ropném a plynárenském průmyslu.

    1000. instalace ve velkém turbínovém zařízení přináší další výhody několika pokročilých funkcí. Robustnější vnitřní konstrukce ložiska zvyšuje odolnost vůči drsnému plynnému prostředí a také rozšiřuje škálu možných aplikací. Řídící systém magnetického ložiska disponuje funkcemi pro vzdálený monitoring a diagnostiku, které měří klíčové parametry stroje, jako je rychlost otáčení, vibrace a teploty. Mechanické součásti systému AMB jsou založeny na praxí ověřené konstrukci s mechanickým rozhraním, které je uzpůsobené náležitostem OEM stroje. Ovládací skříň odpovídá průmyslovým standardům a pracuje s napětím 300 V a proudem 30 A. Je to skutečný dříč pro aplikace v ropném a plynárenském průmyslu, který nasbíral desítky milionů hodin zkušeností v provozu. Ovladač AMB byl upraven s ohledem na všechny aspekty komplexní rotační dynamiky stroje. Zároveň byl vyvinut formalizovaný proces spolupráce mezi zákazníky a místními servisními týmy SKF. Toto byly klíčové faktory, které umožnily místnímu servisnímu technikovi uvést do provozu 1000. ložisko SKF S2M v krátkém časovém úseku.

    Úspěch v této oblasti závisí na tom mít správné lidi na správné místě. SKF má více než 30 let zkušeností s magnetickými ložisky pro ropný a plynárenský průmysl a rozsáhlou globální působnost se specializovanými pobočkami pro AMB ve Francii, Kanadě, Spojených státech, Rusku, Číně, Japonsku a na Blízkém východě. Díky tomu máme zkušený technický personál, který mluví místním jazykem a rozumí místní kultuře. Výsledkem jsou rychlé a efektivní služby v aplikacích, kde je čas klíčový.

    Pro zákazníky, kteří potřebují zvýšit spolehlivost a provozuschopnost strojů, má SKF k dispozici mnoho zdokumentovaných případů, kde je 99-100% spolehlivost standardem. Mnoho uživatelů uvádí, že jejich stroje vydržely 100 000 hodin provozu bez jakékoli poruchy spojené s magnetickými ložisky. Střední doba bezporuchového provozu (MTBF) typicky přesahovala 40 000 hodin.

    Takto vysoká úroveň spolehlivosti má přímý pozitivní účinek na výrobní kapacitu a provozní efektivitu. V kombinaci s odstraněním dalších prvků hnacího ústrojí jako je systém mazání a převodovka, vytváří ložisko SKF S2M podstatné úspory v provozních nákladech (OPEX) a příznivou návratnost investice původních kapitálových nákladů(CAPEX).

    Díky jejich odolnosti rozšiřují magnetická ložiska SKF S2M provozní rozsah strojů. To umožňuje rychlejší rotaci a schopnost snášet vyšší provozní zátěž, což zákazníkům přináší mnohem větší provozní flexibilitu. Z tohoto důvodu se magnetická ložiska SKF S2M stala průmyslovým standardem a preferovanou volbou zákazníků u většiny aplikací v ropném a plynárenském průmyslu.

    První potrubní kompresor s magnetickým ložiskem na světě byl uveden do provozu v roce 1985 v Kanadě. Následoval první bezolejový turboexpandér na světě pro pobřežní plošinu v Norsku. Průkopníkem v této technologii byla francouzská společnost S2M (v té době dceřiná společnost SKF). Je pozoruhodné, že některé z prvních instalací stále fungují bez poruch po více jak 25 letech.

    Rostoucí provozní rozsah nyní zahrnuje kompresory pro plynové zásobníky, kompresory pro polyetylen, vysokorychlostní elektromotory, turboexpandéry pro etylen, turbogenerátory elektřiny a mnoho dalších. Tyto stroje používají všechny významné ropné a plynárenské společnosti na světě, od afrického pobřeží po sibiřské plošiny za polárním kruhem a petrochemické závody v Severní Americe.

    Magnetická ložiska SKF S2M byla vybrána pro použití v kompresorech a vysokorychlostních motorech pro podmořské aplikace. První podmořská stanice pro kompresi plynu s magnetickými ložisky SKF S2M bude nainstalována v Norsku na nalezišti Åsgard v roce 2015. Tento systém byl navržen tak, aby prodloužil životnost pole a zvýšil výtěžnost.

    Díky více jak 130 000 jednotkám v provozu má SKF nepřekonatelné zkušenosti v oblasti aktivních magnetických ložisek a pokrývá širokou škálu aplikací: od malých průmyslových strojů po těžké lopatkové stroje pro ropu a plyn.

    Společnost SKF
    (publ.)

    Pro další informace kontaktujte:
    Tiskové informace: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a má okolo 15 000 distribučních míst po celém světě. Celkový prodej za rok 2013 dosáhl 63 597 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná obchodní značka SKF Group.
    ™ BeyondZero je obchodní značka SKF Group.

  • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (2.5 MB)

SKF logo