Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Magnetická ložiska SKF spolehlivě fungují i po 25 letech od instalace

  • Článek

    2015 duben 07, 14:00 CEST

    Magnetická ložiska SKF instalovaná v bezolejovém odstředivém kompresoru zemního plynu společnosti TransCanada v kompresorové stanici Wolf Lake v kanadské Albertě jsou v nepřetržitém provozu již 25 let.


    Göteborg, Švédsko, 7. dubna 2015: Magnetická ložiska SKF S2M instalovaná v odstředivém kompresoru společnosti TransCanada Pipelines v kompresorové stanici zemního plynu Wolf Lake fungují i po čtvrtstoletí. Kompresorová stanice, která v odstředivém kompresoru plynu využívá magnetická ložiska, vykázala za posledních pět let celkovou provozní dostupnost 98,5 %. Tato magnetická ložiska byla instalována koncem 80. let minulého století v rámci programu zavádění bezolejových kompresorů ve společnosti TransCanada. Vyznačují se vysokou spolehlivostí při minimální údržbě a požadavcích na servis.

    25 let provozu magnetických ložisek SKF S2M v kompresorové stanici Wolf Lake, která v roce 1989 uvedla do provozu potrubní kompresor s výkonem 25 MW poháněný plynovou turbínou, dokládá výjimečnou spolehlivost těchto ložisek SKF v průmyslovém  odvětví těžby ropy a zemního plynu. Magnetická ložiska se vyznačují nulovým třením, bezolejovým provozem a minimálními požadavky na údržbu. Technologie magnetických ložisek nabízí oproti běžným ložiskům řadu výhod. Odstraňuje nutnost nákladných a obtížně udržovatelných mazacích systémů, s nimiž jsou spojena požární rizika a náklady na likvidaci oleje. Použití suchých plynových těsnění dále snižuje celkové provozní náklady i ekologické dopady instalací kompresorů.

    „TransCanada Pipelines provozuje 33 kompresorů vybavených magnetickými ložisky SKF S2M. Po 25 letech používání se prokázala vysoká spolehlivost technologie magnetických ložisek v posledních deseti letech provozu. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky několikaletému soustavnému zdokonalování, na kterém spolupracovaly společnosti TransCanada a SKF,“ uvedl Chris Wells, vedoucí údržby kompresorové techniky. „I když magnetická ložiska vyžadují jen minimální servis a údržbu, společnost SKF nám vždy na požádání poskytla včasnou podporu a preventivní doporučení. Servis v terénu poskytuje SKF sídlící v Calgary. Celkově jsme s touto čistou technologií a její funkčností velmi spokojeni.“

    Robustní magnetická ložiska SKF S2M rozšiřují provozní rozsah strojů, umožňují práci ve vyšších otáčkách a s vyšším zatížením. Zákazníkům tak nabízejí mnohem větší flexibilitu použití. V důsledku toho se magnetická ložiska SKF S2M stala průmyslovým standardem a preferovanou volbou zákazníků u většiny aplikací v ropném a plynárenském průmyslu. Není tedy náhodou, že v tomto segmentu SKF oslavila v pořadí již tisící uvední systému magnetického ložiska S2M do provozu.

    SKF s více než 130 000 jednotkami v provozu má bezkonkurenční zkušenosti v plnění potřeb zákazníků v oblasti řešení aktivních magnetických ložisek – od malých polovodičových výrobních zařízení vyžadujících přesné fungování v náročných prostředích po těžká turbosoustrojí v ropném a plynárenském průmyslu. 

    Společnost SKF
    (publ.)

    Pro další informace kontaktujte:
    Tiskové informace: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a má okolo 15 000 distribučních míst po celém světě. Celkový prodej za rok 2014 dosáhl 70 975 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 48 593. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

  • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (7.1 MB)

SKF logo