Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Magnetická ložiska SKF byla nainstalována do prvního podmořského systému komprese plynu na světě společnosti Statoil

  • Článek

    2015 listopad 10, 13:00 CEST

    SKF magnetic bearings equip the first ever subsea gas compression system at the Statoil-operated Åsgard gas field near the Norwegian coast.

    Göteborg, Švédsko, 10. listopadu 2015: SKF dodává magnetická ložiska pro první systém podmořské komprese na světě na plynovém poli Åsgard v blízkosti norského pobřeží. Jako součást systému podmořské komprese budou ložiska napomáhat těžbě zemního plynu z vyčerpaných plynových polí a prodlužovat životnost těch plynových polí, která by jinak musela být uzavřena předčasně.

    Komprese plynu obyčejně probíhá na platformách. Pro Åsgard se společnost Statoil se svými partnery rozhodla umístit ji na mořské dno, do blízkosti zdrojů plynu, aby se maximalizovala těžba a tím podstatně prodloužila životnost tohoto plynového pole.

    Technologie magnetických ložisek SKF byla klíčovým prvkem, který umožnil existenci tohoto autonomního systému podmořské komprese v hlubokých vodách. Tato ložiska zjednodušují systémovou architekturu tím, že odstraňují potřebu komponentů, jako jsou mazací olej, těsnění a převodovka. Magnetická ložiska jsou integrována v plášti kompresoru a zabraňují tak únikům plynu, čímž také zmenšují dopad na životní prostředí. Kromě toho jsou také magnetická ložiska bez tření, čímž umožňují vyšší otáčky, menší moduly kompresorů a v konečném důsledku lehčí infrastrukturu.

    „Je to skvělý výsledek po pěti letech intenzivního vývoje, zkoušek a testů,“ říká Jérémy Lepelley, ředitel magnetické mechatroniky (S2M) společnosti SKF. Komprese plynu pod hladinou moře je pro ropný a plynařský průmysl velkým krokem vpřed. Magnetická ložiska SKF umožňují systému komprese, aby fungoval úplně bez oleje a přesto výjimečně spolehlivě.“

    SKF získala tento kontrakt v květnu 2011 od společnosti MAN Diesel & Turbo, výrobce OEM (originálních zařízení) 11,5 MW elektricky poháněného centrifugálního kompresoru, který využívá magnetická ložiska SKF.

    Mechanické moduly byly do kompresoru vloženy v roce 2013 po uvedení této technologie do provozu společností Statoil. Poté tyto dvě jednotky prošly tzv. „zahřívacím“ obdobím, ve kterém každá z nich nashromáždila více než 2000 provozních hodin, a to před instalací pod hladinu moře.

    Kromě dodání magnetických ložisek společnost SKF také dodala kontrolní systém, který umožňuje vzdálenou kontrolu systému magnetických ložisek. To umožňuje efektivní využití ložisek, od prvotní objednávky až po bezpečný každodenní provoz a plánování údržby.

    Tato magnetická ložiska prošla testy a kvalifikací v prostřední vlhkých plynů, podobném jako je to v Severním moři, čímž bylo zajištěno, že v podmořské aplikaci budou fungovat stejně dobře, jako tomu je v rámci teorie. Jejich kontrolní systém byl také přizpůsoben těžkým podmínkám mořského prostředí. Toho bylo dosaženo pomocí speciálního záložního provedení, ve kterém jsou jednotlivé komponenty uloženy do uzávěr, které dokáží odolat podmořským podmínkám.

    Společnost SKF
    (publ.)

    Pro další informace, prosíme, kontaktujte:
    Tiskové informace: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (5.1 MB)

SKF logo