Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Společnost SKF dodává zákazníkovi z Peru své největší soudečkové ložisko s těsněním

  • Článek

    2017 říjen 05, 13:00 CEST

    Závod společnosti SKF v Göteborgu vyrobil dosud největší soudečkové ložisko s těsněním. „241/900“ soudečkové ložisko je o 50 procent větší a třikrát těžší než dosavadní největší soudečkové ložisko s těsněním SKF.

    Göteborg, Švédsko, 4. října 2017: Třítunové 241/900 soudečkové ložisko s těsněním určené pro válcový lis Polycom 8 značky Polysius pracující v měděném dole v Peru je rozměrově totožné se standardním ložiskem SKF bez těsnění, s vnitřním průměrem 900 mm, vnějším průměrem 1 420 mm a šířkou 515 mm. Těsnění sestává z kovové desky s nalisovanou pryží a má stejný profil a charakteristiky jako těsnění v současné době používaná pro stávající soudečková ložiska s těsněním společnosti SKF.

    Soudečkové ložisko s těsněním bude namontováno na horizontální hřídel a bude pracovat v extrémních podmínkách. Velmi jemný kamenný prach jednak z pouštní oblasti samotné, a také z mlecího procesu představuje zásadní kontaminační riziko. Válcový lis je velmi zatěžovaným zařízením (C/P 2–3) a často je vystaven nárazovému zatížení; převládající radiální zatížení a vysoká úroveň znečištění na pracovišti představují vysoké riziko předčasného selhání ložiska. Speciálně připravené těsnění společnosti SKF bylo navrženo s cílem alespoň zdvojnásobit životnost ložiska, a to výrazným snížením rizika kontaminace v této aplikaci.

    Skutečná funkčnost těsnění soudečkového ložiska této velikosti bude teprve ověřena provozem u zákazníka, nicméně stejná konstrukce těsnění použitá u menších soudečkových ložisek zajistila alespoň dvojnásobnou životnost oproti otevřeným, neutěsněným ložiskům. Ještě vyšší životnosti, přibližně tří- až pětinásobné délky provozní trvanlivosti ložisek bez těsnění, lze dosáhnout použitím „tříbariérového“ řešení ochrany ložiska, které sestává z prémiového soudečkového ložiska s utěsněným pouzdrem naplněným ochranným mazivem.

    Toto rekordní soudečkové ložisko s těsněním bylo navrženo a vyrobeno v krátkém, šest měsíců trvajícím projektu týmem Daniela Ortegy – projektového manažera skupiny pro rozvoj.

    Společnost SKF
    (publ.)

    Kontakty pro další informace:
    Tiskové informace: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 182; +46 724 57 18 25;
    sandy.reinholdsson@skf.com

    Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2016 dosáhly 72 787 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 44 868. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

  • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (468 KB)

SKF logo