Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přední čínský výrobce oceli dosahuje nižších nákladů, lepší kvality a menšího dopadu na životní prostředí díky válečkovým jednotkám SKF ConRo.

  • Článek

    2017 únor 27, 14:00 CEST

    Díky vysoké spolehlivosti, delší životnosti a programu kompletní restrukturalizace pracuje zařízení plynulého odlévání déle a s menšími náklady.

    Gothenburg, Švédsko, 27. února 2017: Korporace China Baowu Steel Group Corporation, největší výrobce oceli v Číně, dříve známá pod názvem Baosteel, zvyšuje výkon a spolehlivost svých zařízení kontinuálního odlévání díky válečkovým jednotkám SKF ConRo.

    CCM4 je dvoužilové zařízení kontinuálního odlévání, které bylo jako první nainstalováno v šanghajském závodě této společnosti v roce 2006. Toto zařízení vyprodukuje každý rok 2,8 milionů tun desek z uhlíkové oceli, ale potýkalo se s problémy v otázkách kvality a produktivity z důvodu brzkého selhávání ložisek v horizontálním segmentu své 1750mm dlouhé válečkové jednotky. Kombinace přetížení a pronikání chladicí vody do ložisek způsobovala to, že průměrná doba životnosti válečku jednotky byla pouhé 3,4 měsíce. Zablokované válečky způsobovaly problémy v souvislosti s kvalitou ve výrobě a potřeba pravidelně vyměňovat jednotky významným způsobem přispívala k prostojům ve výrobě.

    Aby se tento problém vyřešil, nahradila společnost Baowu Steel Group dvouválečkové jednotky linky za technologii SKF ConRo. Jednotky SKF ConRo představují robustní, samostatné, modulární válečky, které obsahují ložiska, těsnění, kryty, mazivo, vlastní tělesa válečků a přípojky vody. Konstrukce využívá patentovaného systému těsnění, který chrání ložiska před vnikem vody a nečistot.

    Instalace nových jednotek ConRo na zařízeních CCM4 prodloužila životnost válečků o více než trojnásobek, v průměru konkrétně na 14 měsíců. Díky jejich delší životnosti a spolehlivosti se společnosti její investice do technologie ConRo vrátila za méně než šest měsíců.

    Nyní původní jednotky ConRo prožívají druhý život, a to díky přísně kontrolovanému programu repasování SKF. Na konci doby první životnosti se jednotky vrací do SKF v Šanghaji, kde jsou repasována podle nejpřísnějších specifikací. Tento proces obnáší výměnu ložisek a těsnění a opravu válečku, hadic a pouzder. Program repasování také poskytuje příležitost zmodernizovat některé díly, a to na základě analýzy jejich výkonu během výroby.

    První repasované jednotky se vrátily do závodu Baowu Steel Group v říjnu 2015 a v současnosti mají za sebou déle než rok služby - přináší stejný výkon jako nové jednotky, a to jenom za 30 % nákladů.

    Repasování s sebou nese také významné výhody z environmentálního hlediska - významné snížení spotřeby energie a vstupních materiálů oproti výrobě nového zařízení.

    „Jednotky SKF ConRo nám pomohly eliminovat nechtěné prostoje a snížit výrobní náklady,“ říká Jianqing Yao, ředitel zařízení v šanghajské ocelárně Baowu Steel Group Corporation. „Možnost programu repasování tyto výhody ještě více zvětšila, což nám umožnilo ještě více snížit celkové provozní náklady našeho zařízení.“

    Baowu Steel Group úzce spolupracuje s SKF od počátku devadesátých let a od roku 2005 tyto společnosti svou spolupráci ještě více posílily na základě několika dohod o strategickém partnerství. Díky neustálým investicím společnosti SKF do výroby a servisních možností v zemi představovala poslední objednávka dalších osmi jednotek ze strany Baowu Steel Group první jednotky ConRo vyráběné v Číně.

    Více o jednotkách SKF ConRo můžete vidět zde: https://www.youtube.com/watch?v=4FeOfgGZ-SI

    Společnost SKF
    (publ.)

    Kontakty pro další informace:
    Tiskové informace: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2016 dosáhly 72 787 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 44 868. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

  • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (2.9 MB)

SKF logo