Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF představuje nová vodou mazaná řešení pro vazové trubky

  • Článek

    2018 září 05, 14:00 CET

    S novým vodou mazaným řešením pro vazové trubky SKF Simplex BlueRun získají zákazníci ekologickou řadu produktů vyhovující předpisům VGP 2013 a PolarCode.

    Göteborg, Švédsko, 5. září 2018: Řada produktů pro vodou mazané vazové trubky, kterou společnost SKF letos představila na veletrhu SMM 2018, zahrnuje polymerová kluzná pouzdra, nosná pouzdra, systém sledování zadní části hřídele a systém kvality vody. Tato kompletní nabídka SKF využívající mazání vodou vyhovuje předpisům VGP 2013 a PolarCode, což umožňuje provozovatelům plavbu i ve zvláštních chráněných oblastech a ještě ekologičtější provoz.

    Nová kluzná pouzdra pro vazové trubky SKF Simplex BlueRun z TPW (termoplastický polyuretan pro mazání vodou) jsou k dispozici v jednodílných i dělených provedeních. Obě verze lze používat se sladkou i slanou vodou a rovněž v otevřených i uzavřených systémech vazových trubek mazaných vodou. Společnost SKF navíc nabízí bronzová nosná pouzdra připevněná k vazové trubce. Ta obsahují vodou mazané kluzné pouzdro pro vazovou trubku Simplex BlueRun, fungující na principu „pouzdra v pouzdře“.

    Nový systém kvality vody SKF Simplex BlueRun filtruje mořskou vodu, zpracovává ji a poté ji čerpá do pouzdra vazové trubky za účelem mazání, chlazení a proplachování. Tento proces brání přehřívání a dochází při něm k odstranění veškerých pevných částic, které by mohly poškodit systém. Toto řešení SKF lze provozovat samostatně nebo plně integrované do řídicího a monitorovacího systému lodi a může rovněž pracovat v bezobslužné strojovně.

    Nové řešení sledování zadní části hřídele SKF Simplex BlueRun průběžně poskytuje spolehlivé informace týkající se plánované výměny ložiskových pouzder. V ložiskovém pouzdře jsou nainstalována dvě stejná čidla vířivých proudů. Čidla jsou připojena k vyhodnocovací jednotce a zajišťují bezkontaktní měření polohy hřídele. Měření probíhá na nerotační hřídeli, takže je poloha určována pouze tloušťkou stěn ložiskového pouzdra hřídele. Díky tomu lze zajistit optimální výkon ložiska až do stanoveného limitu opotřebení.

    Novou řadu produktů lze kombinovat se systémy těsnění SKF Simplex, jako je těsnění s těsnicím břitem Simplex, čelní těsnění Simplan a axiální čelní těsnění Carboplan Surface. Díky více než 70letým zkušenostem s řešeními pro vazové trubky umožňuje nabídka služeb poradenství, instalace, montáže na stávající zařízení a globální dodávky náhradních dílů od SKF získat přesně takové řešení, jaké provozovatelé v námořním průmyslu potřebují.

    Michael Zollenkopf, technický ředitel pro hřídelové součásti SKF, vysvětluje: „Díky tomu, že jsme na trh uvedli vodou mazané systémy pro vazové trubky SKF Simplex BlueRun, se provozovatelům rozšířilo pole možností volby ekologických řešení Simplex. Nový materiál ložiskového pouzdra byl přes 11 000 hodin testován v reálných podmínkách. Zákazníci tak získají spolehlivé řešení pro všechny druhy plavidel, včetně lodí pohybujících se v pobřežních nebo chráněných vodách, jako jsou výletní lodě, trajekty, lodě zásobující těžební plošiny, kontejnerové lodě nebo rybářské lodě.


    Společnost SKF
            (publ.)

    Kontakty pro další informace:
    Tiskové informace: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 70-6672897; nia.kihlstrom@skf.com

    Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové tržby za rok 2017 dosáhly 77 938 milionů SEK a počet zaměstnanců činil 45 678. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

  • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (7.7 MB)

SKF logo