Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF nabízí nové kompaktní odměřovací zařízení pro jednopotrubní mazací systémy

  • Článek

    2018 prosinec 04, 18:30 CET

    Göteborg, Švédsko, 4. prosince 2018: Společnost SKF oznámila uvedení odměřovacího zařízení plastického maziva Lincoln SLC. Toto kompaktní odměřovací zařízení určené k použití v jednopotrubních mazacích systémech se vyznačuje kompaktní, modulární konstrukcí, která přináší menší množství spojů a snižuje riziko úniku maziva.

    Odměřovací zařízení je opatřeno řídicím pístem s pružinovým návratem. Má výbornou ventilační schopnost, která umožňuje kompatibilitu s plastickými mazivy do třídy NLGI 2. Zařízení nabízí spolehlivý provoz v náročných podmínkách a při nízkých teplotách. Dodávaný objem lze nastavit buď pomocí regulačních šroubů, nebo pomocí dávkovacích šroubů, přičemž obě možnosti zaručují dodávku požadovaného množství maziva do všech mazaných míst.

    Zařízení SLC se dodává ve dvou verzích: SLC1 pro jeden až 12 výstupů a SLC2 pro jeden až šest výstupů. Obě verze jsou k dispozici se závity BSP nebo NPT a v provedení s odolností proti korozi C3. Lze zvolit metrické nebo palcové rozměry vstupních a výstupních přípojek.

    Vzhledem k tomu, že zařízení SLC nabízí nejkompaktnější konstrukci ve své třídě, je vhodné pro použití při výrobě obnovitelných energií, ve stavebnictví a těžebním průmyslu, ale také jako náhrada menších dvoupotrubních mazacích systémů se středním tlakem.

    Spojení více než 100 let zkušeností společností SKF a Lincoln nám umožňuje nabídnout nejkompletnější portfolio inovativních řešení mazání v našem odvětví – od ručních maznic a nářadí po nejpokročilejší systémy centrálního a automatického mazání.

    Společnost SKF
    (publ.)

    Kontakty pro další informace:
    Vztahy s veřejností: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 64 18, sabine.hergenroeder@skf.com

    Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové tržby za rok 2017 dosáhly 77 938 milionů SEK a počet zaměstnanců činil 45 678. www.skf.com

    ® SKF a Lincoln jsou registrované ochranné známky společnosti SKF Group.

  • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (2.8 MB)

SKF logo