Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Optické snímání zatížení: SKF na veletrhu v Hannoveru

  • Článek

    2019 březen 19, 09:00 CET

    Na letošním průmyslovém veletrhu Hannover Messe společnost SKF představí jako součást prezentace Sweden Co-Lab svou novou technologii optického snímání, která umožňuje radikální zvýšení spolehlivosti strojů.

    Göteborg, Švédsko, 19. března 2019: Nová snímací technologie společnosti SKF pozvedá monitorování na novou úroveň a poskytuje technikům nové poznatky o výkonnosti strojů. Technologie SKF Fiber Optic Sensing využívá pro měření sil v reálném čase optická vlákna, která lze použít v náročných prostředích a bez elektroniky.

    Technologie poskytuje okamžitý přehled o výkonnosti zařízení. Umožňuje měření parametrů jako zatížení, otáček, teploty a dalších. Otevírá nové příležitosti pro detailní řízení procesů. Také umožňuje technikům aktivně a včas předcházet problémům. Těmi mohou být nepříznivé provozní podmínky, nesprávné uložení či opotřebení.

    Technologie SKF Fiber Optic Sensing nabízí mnoho výhod, které ji činí vhodnou pro skutečné průmyslové podmínky. Namísto elektřiny využívá světla, což umožňuje bezpečné měření v nebezpečném prostředí. Absence elektroniky pak zajišťuje bezpečnost použití v elektromagnetických polích. Optická vlákna přenáší světelné signály na dlouhé vzdálenosti (kilometry), což umožňuje vzdálené monitorování v místech, kde nelze použít bezdrátové technologie.

    Victoria van Camp, technická ředitelka společnosti SKF, komentuje: „Tématem švédské prezentace na letošním ročníku veletrhu Hannover Messe je spolupráce a inovace a technologie Fiber Optic Sensing společnosti SKF demonstruje, že švédský průmysl v této oblasti skutečně exceluje. Zkombinovali jsme naše odborné průmyslové znalosti s digitálními dovednostmi našich partnerů a zákazníků. Výsledkem je řešení, které odhaluje oblasti výkonnosti strojů, které byly dříve zahaleny stínem, a to doslova s použitím světla.“

    Technologie bude představena na veletrhu Hannover Messe konaném 1. až 5. dubna 2019, ve švédském pavilonu na stánku H30 v hale 27.

    #SKFreliablerotation #HM2019

    Společnost SKF

    (publ.)

    Kontakty pro další informace:
    Vztahy s veřejností: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Cílem společnosti SKF je stát se jednoznačným lídrem v oboru ložisek. Společnost SKF nabízí řešení pro rotační hřídele, včetně ložisek, těsnění, mazání, sledování stavu a údržby. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2018 dosáhly 85 713 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 44 428. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

  • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (6.7 MB)

SKF logo