Péče o životní prostředí
Pochopení našeho vlivu a naše opatření
Vše, co děláme, má vliv na životní prostředí – od surovin, které vybíráme, po způsob zpracování a využití těchto materiálů našimi dodavateli a závody, od množství a typu energie spotřebované při výrobě našich výrobků po způsob jejich dopravy k zákazníkům, od energie spotřebované našimi výrobky, které používají zákazníci, po způsob likvidace našich výrobků na konci jejich životnosti.Jinými slovy: každý stupeň našeho hodnotového řetězce nám nabízí možnost omezit dopad na životní prostředí. Tím nejen přijímáme svou odpovědnost vůči společnosti a budoucím generacím, ale současně rozvíjíme schopnost dokázat více s menšími prostředky, a tak dosáhnout udržitelné konkurenční výhody.
Z toho důvodu je přístup skupiny SKF k životnímu prostředí založen na zavedení a začlenění řízení enviromentálního životního cyklu do základních obchodních procesů.
Péče o životní prostředí v průběhu životního cyklu našich výrobků:
Systém enviromentálního managementu – ISO 14001
Společnost SKF byla prvním mezinárodním výrobcem ložisek, který obdržel celosvětovou certifikaci podle mezinárodní normy pro environmentální management ISO 14001 v roce 1998. Účelem celosvětové certifikace je zajistit, aby všechny naše výrobní závody, jakož i technická, inženýrská a logistická centra, dodržovala a podporovala standardy vysoké výkonnosti bez ohledu na geografickou polohu či sociální a ekonomické podmínky v příslušné zemi.
Certifikace celé skupiny SKF se na konci roku 2015 týkala 118 míst ve 35 zemích.
Všechny výrobní závody SKF, logistická a technická centra jsou zahrnuta do auditu, s výjimkou nedávno převzatých společností. Tyto společnosti v současnosti pracují na splnění požadavků a standardů skupiny SKF.
V roce 2015 byl do certifikace zahrnut jeden závod SKF v Hamburku.
Zastoupení s plánovaným zařazením do systému enviromentálního managementu SKF dle norem ISO 14001, a OHSAS 18001 v roce 2015:
Podle oblastí:- Asie a Tichomoří
Šanghaj, Čína, distribuční centrum
SKF v souladu se systémem enviromentálního managementu podle ISO 14001 neustále vykazuje zlepšování svého enviromentálního profilu.
Všechny cíle jsou stanovovány a kontrolovány každý rok na základě řešení enviromentálních problémů, které jsou způsobeny např. emisemi skleníkových plynů, spotřebou přírodních zdrojů a odpady. Další informace naleznete v části Monitorování a vykazování výkonnosti.