Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad

3207 A-2Zkde3207 =Test Designation 2
A =Test Designation 4
-2Z =Test Designation 4
Test Designation 1Přídavná označení před základním označením (nejsou k dispozici)

Test Designation 2Základní označení
Uvedeno v tabulce 1 nebo identifikací čísla výkresu

Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
A
Bez plnicích drážek
D
Dvoudílný vnitřní kroužek

Test Designation 4Přídavné označení – Vnější konstrukce (těsnění, drážka pro pojistný kroužek, provedení atd.)
NDrážka pro pojistný kroužek ve vnějším kroužku ložiska
NRDrážka pro pojistný kroužek ve vnějším kroužku s příslušným pojistným kroužkem
CBŘízená axiální vnitřní vůle
-2RS1Kontaktní těsnění, NBR, na obou stranách
-2ZKryty na obou stranách

Catalogue image - Test Designation 5Přídavné označení – Provedení klece
Lisovaná ocelová klec, vedená kuličkami
J1
Lisovaná ocelová klec, vedená kuličkami (ložisko s dvoudílným vnitřním kroužkem)
MMasivní mosazná klec, vedená kuličkami
MAMasivní mosazná klec, vedená na vnějším kroužku.
TN9Klec z PA66 zesíleného skelnými vlákny, vedená kuličkami

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavné označení – Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2Přídavné označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
P5Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy P5
P6Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
C2Axiální vnitřní vůle menší než Normální
C3Axiální vnitřní vůle větší než Normální
C4Axiální vnitřní vůle větší než C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavné označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4Přídavné označení – Stabilizace (není k dispozici)

Test Designation 6.5Přídavné označení – Mazání

GE2

GWF
MT33

VT113
WT

Přídavné označení pro plastické mazivo (tabulka 2)

Test Designation 6.6Přídavné označení – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo