Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro čtyřbodová kuličková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad

QJ 318 N2PHASkdeQJ 318 =Test Designation 1
N2 =Test Designation 2
PHAS =Test Designation 4
Test Designation 1Přídavná označení (nejsou k dispozici)

Test Designation 2Základní označení
Viz tabulka 1

Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení – Vnitřní provedení (není k dispozici)

Test Designation 4Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
N2Dvě vodicí drážky (vybrání) na jedné straně vnějšího kroužku, 180° od sebe

Catalogue image - Test Designation 5Přídavná označení – Provedení klece
FAMasivní ocelová klec, vedená na vnějším kroužku
MAMasivní mosazná klec, vedená na vnějším kroužku.
PHASKlec PEEK zesílená skelnými vlákny, s mazacími drážkami ve vodicí ploše, vedená na vnějším kroužku

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
P6Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
P6CNL
P6 + CNL
CNL
Axiální vnitřní vůle v dolní polovině Normálního rozsahu
C2Axiální vnitřní vůle menší než Normální
C2HAxiální vnitřní vůle v horní polovině rozsahu C2
C2LAxiální vnitřní vůle v dolní polovině rozsahu C2
C3Axiální vnitřní vůle větší než Normální
C4Axiální vnitřní vůle větší než C3
344524
C2H + CNL

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4Přídavná označení – Stabilizace
S1
Ložiskové kroužky jsou teplotně stabilizovány pro provozní teploty ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Přídavná označení – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6Přídavná označení – Další varianty
309829Větší kuličky
SKF logo