Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Standardní sortiment SKF

  • ložiska řady QJ 2 a QJ 3 (obr. 1)
  • některé velikosti řady QJ 10 a QJ 12
Ložiska s pojistnými drážkami

Čtyřbodová kuličková ložiska SKF mohou být dodána se dvěma pojistnými drážkami na vnějším kroužku (přídavné označení N2, obr. 2):

  • zabraňují ložisku v otáčení
  • jsou umístěny 180° od sebe

Rozměry a tolerance pojistných drážek jsou v souladu s ISO 20515 a jsou uvedeny tabulce 1.

Klece

Čtyřbodová kuličková ložiska SKF jsou vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 2.

Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece a Materiály klecí.

SKF logo