Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklady a použitelné možnosti pro jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklady

7210 BEPkde7210 =
B, E =
P =
7210 BECBY
kde7210 =
B, E =
CB =
Y =
Test Designation 1Přídavná označení před základním označením (není k dispozici)

Test Designation 2Základní označení
Viz tabulka 1
Číslo se čtyřmi číslicemi: identifikace číslem výkresu
ALSPalcové ložisko
AMSPalcové ložisko
Kód velikosti pro palcová ložiska
(dělený 8 = průměr díry)

22

40

/8 = 2 3/4 in (69,85 mm) průměr díry


/8 = 5 in (127 mm) průměr díry


Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce
Astykový úhel 30°
AB
stykový úhel 20° (palcové ložisko)
ACstykový úhel 25°
B
stykový úhel 40°
E
Optimalizovaná vnitřní konstrukce

Test Designation 4Přídavné označení za základním označením – Vnější konstrukce (těsnění, drážka pro pojistný kroužek, provedení atd.)
N1
Jedna pojistná drážka (vybrání) na čele vnějšího kroužku
CAUniverzálně párovatelné ložisko. Dvě ložiska uspořádaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“) mají axiální vnitřní vůli menší než Normální (CB).
CBUniverzálně párovatelné ložisko. Dvě ložiska uspořádaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“) mají Normální axiální vnitřní vůli.
CCUniverzálně párovatelné ložisko. Dvě ložiska uspořádaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“) mají axiální vnitřní vůli větší než Normální (CB).
GUniverzálně párovatelné ložisko. Dvě ložiska uspořádaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“) mají axiální vnitřní vůli.
GAUniverzálně párovatelné ložisko. Dvě ložiska uspořádaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“) mají lehké předpětí.
GBUniverzálně párovatelné ložisko. Dvě ložiska uspořádaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“) mají střední předpětí.
GCUniverzálně párovatelné ložisko. Dvě ložiska uspořádaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“) mají velké předpětí.
-2RZ
Bezkontaktní těsnění NBR na obou stranách

Catalogue image - Test Designation 5Přídavná označení za základním označením – Provedení klece
FMasivní ocelová klec, vedená kuličkami
JLisovaná ocelová klec, vedená kuličkami
MMasivní mosazná klec, vedená kuličkami; různá provedení jsou identifikována číslem za M, např. M2
MB
Masivní mosazná klec, vedená na vnitřním kroužku
PKlec z PA66 zesíleného skelnými vlákny, vedená kuličkami
PHKlec z materiálu PEEK zesíleného skelnými vlákny, vedená kuličkami
YLisovaná mosazná klec, vedená kuličkami

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavná označení za základním označením – Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2Přídavná označení za základním označením – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
P5Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy P5
P6Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska
DBDvě ložiska spárovaná pro montáž zády k sobě (do „O”)
DFDvě ložiska spárovaná pro montáž čely k sobě (do „X”)
DTDvě ložiska spárovaná pro montáž do tandemu

Test Designation 6.4Přídavná označení za základním označením – Stabilizace (není k dispozici)

Přídavné označení za základním označením – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6Přídavná označení za základním označením – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo