Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Jednořadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem SKF s těsněním
Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru. Tento typ ložiska se obvykle nastavuje proti druhému ložisku. Tato ložiska jsou nerozebíratelná a ložiskové kroužky jsou opatřeny vysokým nákružkem a nízkým nákružkem.

Vlastnosti ložisek

  • High load carrying capacity
    Nízký nákružek umožňuje použít velký počet kuliček v ložisku, a tedy dosáhnout poměrně vysoké únosnosti.
  • Good running properties
    Ložisko může být vystaveno prudkým zrychlením a zpomalením.
  • Easy mounting of universally matchable bearings
    Není nutné seřizování pro dosažení správné vnitřní vůle nebo předpětí.
SKF logo