Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Doporučení pro upevňovací šrouby

V typických aplikacích lze použít šrouby s šestihrannou hlavou třídy pevnosti 8.8 podle normy ISO 4014:2011 spolu s podložkami podle normy ISO 7089:2000 nebo 7090:2000. Ložisková tělesa SKF jsou schopná odolávat zatížením způsobených utažením upevňovacích šroubů na momenty doporučované výrobci (→ tabulková část). To platí v případě naolejovaných, ale jinak neošetřených závitů.

Je-li uložení ložiska vystaveno velkým radiálním zatížením, může být nutné použít pevnější šrouby třídy 10.9.
SKF nemůže zaručit, že utažení na doporučenou hodnotu zajistí dostatečné upevnění. Zkontrolujte, zda jsou upevňovací šrouby, kolíky či zarážky, nákružek nebo vodicí kroužek dostatečně pevné s ohledem na všechna očekávaná zatížení.
SKF logo